Application: Pout toutes les applications de vis TORX®.
Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24313 |
24314 |
24315 |
24316 |
24317 |
24318 |
24319 |
24320 |
24321 |
24322 |
24323 |
24324 |
24325 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (L) (mm) | Lame hexagonale (pouces) | TORX® 1 | Diamètre Lame six pans (Inch) | Lame six pans (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 10 | 5 jours | 72 | 13 | T5 | 0,05" | 0,05" | |||
2.92 € | 10 | 5 jours | 80 | 15 | T6 | - | 1/16" | |||
2.92 € | 10 | 5 jours | 88 | 18 | T7 | 5/64" | 5/64" | |||
2.92 € | 10 | 5 jours | 101 | 20 | T8 | 3/32" | 3/32" | |||
2.92 € | 10 | 5 jours | 111 | 21 | T9 | 7/64" | 7/64" | |||
3.15 € | 10 | 5 jours | 121 | 23 | T10 | 1/8" | 1/8" | |||
3.24 € | 10 | 5 jours | 136 | 26 | T15 | 9/64" | 9/64" | |||
3.36 € | 10 | 5 jours | 148 | 29 | T20 | 5/32" | 5/32" | |||
3.48 € | 10 | 5 jours | 163 | 33 | T25 | 3/16" | 3/16" | |||
3.71 € | 10 | 5 jours | 176 | 36 | T27 | 7/32" | 7/32" | |||
4.15 € | 10 | 5 jours | 191 | 38 | T30 | 1/4" | 1/4" | |||
5.09 € | 10 | 5 jours | 210 | 43 | T40 | 5/16" | 5/16" | |||
7.15 € | 10 | 5 jours | 232 | 49 | T50 | 3/8" | 3/8" |
Loading...
Emballé sous blister | No | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale (L)(mm)
Lame hexagonale (pouces)
TORX® 1
Diamètre Lame six pans(Inch)
Lame six pans(Inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles