Attention: Les clés TORX PLUS® ne rentreront pas dans les vis TORX®.
Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
En plus: Le profil plus fort de la pointe du TORX PLUS® donne 25 % de couple de plus que le profil TORX®.
En plus: Pointe de lame ChromTop® pour un maximum de précision.
Manche: Manche en T Wiha Classic.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26954 |
26955 |
26956 |
26957 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (L) (mm) | Diamètre de la poignée (mm) | Largeur de poignée (poignée en T) (mm) | Diamètre de trou rond (mm) | TORX PLUS® | Longueur Lame à poignée en T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 5 jours | 126 | 26 | 80 | 4 | 10IP | 100 | |||
10.81 € | 1 | 5 jours | 126 | 26 | 80 | 4 | 15IP | 100 | |||
11.48 € | 1 | 5 jours | 132 | 32 | 100 | 4 | 20IP | 100 | |||
12.76 € | 1 | 5 jours | 182 | 32 | 100 | 4.5 | 25IP | 150 |
Loading...
Emballé sous blister | No | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale (L)(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
Largeur de poignée (poignée en T)(mm)
Diamètre de trou rond(mm)
TORX PLUS®
Longueur Lame à poignée en T
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles