Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: Pour clés à douilles manuelles.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
Normes: DIN 3121, ISO 1174
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
01933
Longueur totale (L)(mm) | 25 | Emballé sous blister | Non | Certifié VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Quatre pans mâle 1(Inch) | 1/4" |
Hexagone interne(Inch) | 1/4" |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Rallonge pour clé emmanchée avec bille Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 01933.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01933.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles