Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat

Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat

Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Le trou dans le manche permet le rangement pratique au panneau d'outillage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45446
45447
45448
45449
45451
45452
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Largeur de poignée (poignée en T)
(mm)
TORX® 1 Entraînement latéral, poignée en T
(mm)
Poids technique
(g)
Longueur Lame à poignée en T

8.81 €

1 5 jours 2680T101339.35100

9.08 €

1 5 jours 2680T151339.43100

9.80 €

1 5 jours 32100T201763.5100

9.97 €

1 5 jours 32100T251775.5150

10.25 €

1 5 jours 32100T3017113150

10.71 €

1 5 jours 32100T401796150

Loading...

  1. 1

Assistance technique