Wiha Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir

Wiha Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.

Manche: Wiha Manche drapeau.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03724
03725
03726
03727
03728
03729
03730
03731
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (L)
(mm)
Diamètre de la poignée
(mm)
Largeur de poignée (poignée en T)
(mm)
Diamètre de trou rond
(mm)
TORX® 1 Longueur Lame à poignée en T

3.76 €

1 5 jours 6215152T535

3.76 €

1 5 jours 6215152T635

3.76 €

1 5 jours 67-192.5T735

3.76 €

1 5 jours 72-192.5T840

4.15 €

1 5 jours 74-243T940

4.25 €

1 5 jours 74-243T1040

4.41 €

1 5 jours 80-283.5T1545

4.83 €

1 5 jours 80-284T2045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emballé sous blister No Certifié VDE Non Article ESD Non
avec batterie Non

Assistance technique