Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar TORX®, 13 pcs, argent titane

Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar TORX®, 13 pcs, argent titane

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.

Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce à une protection idéale contre la corrosion et une empreinte parfaitement adaptée à la vis.

Application: Pout toutes les applications de vis TORX®.

En plus: Le ProStar apporte un gain de place et permet de sortir chaque clé sans bouger les autres.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, argent titane.

Composition:

  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T5 (39106)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T6 (39107)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T7 (39108)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T8 (39109)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T9 (39110)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T10 (39111)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T15 (39112)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T20 (39113)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T25 (39114)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T27 (39115)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T30 (39116)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T40 (39117)
  • 1x Clé mâle TORX® argent titane T45 (39118)
  • 1x étui ProStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
39104
39105
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Emballé sous blister

49.36 €

1 5 jours Non

50.60 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique