Wiha Jeu de perceurs de trou pour cheville SoftFinish® avec lame ronde de 6 mm et 4 chevilles

Wiha Jeu de perceurs de trou pour cheville SoftFinish® avec lame ronde de 6 mm et 4 chevilles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Travail sans saleté ni poussière comparé à l‘utilisation d‘une machine.

Augmente votre efficacité: Grâce à sa lame de tournevis graduée, le perceur de trou pour cheville Wiha permet un dimensionnement parfait du trou de cheville à la profondeur désirée.

Prend soin de votre santé: Le perceur de trou pour cheville facilite le travail grâce à son faible poids et ne provoque pas de bruits de machine.

Augmente votre sécurité: La séparation entre le disque de frappe et la lame, protège des risques de choc électrique en cas de rencontre avec un élément sous tension.

Gain de temps: Le perceur de trou pour cheville permet à tout moment et partout de percer un trou pour cheville à coups de marteau indépendamment d‘une prise de courant.

Application: Trous pour les chevilles dans le béton cellulaire, le béton léger, les plaques de plâtre cartonné, les briques perforées jusqu'à max. 650 kg/m³.

Il y a plus dans le perceur de trou pour cheville qu'on ne pourrait le supposer. Une construction particulière à l'intérieur sépare galvaniquement la lame de la coiffe protectrice en acier. De la sorte, l'outil convient de manière optimale pour la réalisation rapide et simple de trous pour les chevilles. Sans foreuse. Sans saleté. Sans bruit permanent. Grâce à la séparation galvanique entre la lame et la coiffe protectrice en acier, l'utilisateur est toujours protégé, même s'il atteint par inadvertance un câble électrique. Le profil a également été optimisé en ceci qu'il se produit un minimum d'éclats lors de la frappe dans le mur. L'échelle graduée appliquée sur la lame indique de manière rapide et confortable à l'utilisateur la profondeur de trou atteinte. La zone molle du manche à plusieurs composants de forme ergonomique SoftFinish® est constituée d'un matériau spécial agréable à la peau et tombe bien dans la main.

ATTENTION :pas un produit VDE selon IEC 60900.Lame non isolée, ne pas la toucher lors de l'utilisation.Accès sûr à la zone de prise arrière, le disque de frappe étant séparé galvaniquement de la lame et protégé contre le claquage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41289

Référence pièce
41289
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.08 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de perceurs de trou pour cheville SoftFinish® avec lame ronde de 6 mm et 4 chevilles, le numéro d'article est le suivant: 41289.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41289.

Assistance technique