Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 7 pcs y compris étui

Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 7 pcs y compris étui

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Avec un coffret en matière plastique pratique à suspendre ou à poser.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats, en mécanique de précision, le modélisme et pour le bricolage.

Composition:

  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 2.5 mm x 60 mm (42446)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 3.0 mm x 60 mm (42447)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 3.5 mm x 60 mm (42449)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 4.0 mm x 60 mm (42450)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 5.0 mm x 60 mm (42452)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 5.5 mm x 60 mm (42453)
  • 1x étui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42994

Référence pièce
42994
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.84 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 7 pcs y compris étui, le numéro d'article est le suivant: 42994.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42994.

Assistance technique