Wiha Jeu d'adaptateurs dynamométriques easyTorque electric 2,8 Nm avec étui slimVario® et slimBits SL/PZ, 4 pcs

Wiha Jeu d'adaptateurs dynamométriques easyTorque electric 2,8 Nm avec étui slimVario® et slimBits SL/PZ, 4 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC, p. ex. sur un coupe-circuit automatique.

L'adaptateur easyTorque apporte un serrage de vis contrôlé et la sécurité simultanée pour les applications électriques. L'adaptateur dynamométrique garantit la sécurité du processus lors de l'appclication et évite ainsi les détériorations de matériau et les retouches. Par ailleurs, l'adaptateur isolé easyTorque garantit un maintien sûr des slimBits de 75 mm et est en outre compatible avec tous les produits slimVario. L'adaptateur pratique transforme ainsi en un tournemain tant les tournevis slimVario avec porte-embout et slimVario Stubby electric que le tournevis LiftUp electric avec magasin d'embouts en un outil dynamométrique. Un clic audible et la rotation en sens contraire de la bague jaune et de l'adaptateur rouge indiquent que le couple est atteint. L'adaptateur easyTorque est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Adaptateur dynamométrique easyTorque electric pour embouts slimBits et étui slimVario® sous blister 2.8 Nm (41344)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41478

Référence pièce
41478
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.57 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui Blister Oui
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'adaptateurs dynamométriques easyTorque electric 2,8 Nm avec étui slimVario® et slimBits SL/PZ, 4 pcs, le numéro d'article est le suivant: 41478.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41478.

Assistance technique