Wiha Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable

Wiha Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

Un serrage de vissage contrôlé et simultanément la sécurité pour les applications électriques, c'est ce qu'offre le système dynamométrique entièrement certifié VDE TorqueVario®-S. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans une trousse de haute qualité et résistante. Le tournevis dynamométriqueVDE couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Le porte-embout isolé ClicFix garantit un maintien sûr des embouts slimBits de 75 mm de longueur grâce à un verrouillage mécanique de lame. Tant le tournevis dynamométrique que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

DIN EN ISO 6789.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26625
26626
26627
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Plage de couple, min. (Nm)
(Nm)
Plage de couple, max. (Nm)
(Nm)
Plage de couple min - max (Nm) Longueur du manche

151.84 €

1 5 jours 300.520.5 - 2131

157.79 €

1 5 jours 360.850.8 - 5138

168.61 €

1 5 jours 41272 - 7142

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui Blister Non
avec batterie Non Six pans mâle(mm) 3.8 Tolérance 6

Assistance technique