Wiha Interchangeable blade pour tournevis dynamométrique

Wiha Interchangeable blade pour tournevis dynamométrique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.

Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

Pointe de lame DIN ISO 8764-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26148
26889
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de couple max
(Nm)
Pozidriv 1

4.96 €

1 5 jours 3.8PZ1

4.96 €

1 5 jours 5.5PZ2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 175 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non Longueur lame visible(mm) 42
Diamètre Lame six pans(mm) 4

Assistance technique