Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm mélangé à couple limité à réglage variable 14 pcs y compris un coffret

Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm mélangé à couple limité à réglage variable 14 pcs y compris un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Application: Pour le vissage contrôlé sur des composants sensibles au décharges électrostatiques avec un couple défini.

En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique, avec constat de vérification.

Normes: IEC 61340-5-1.

Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être détruits. Avec le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD, ce problème appartient désormais au passé. Le tournevis dynamométrique ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Le manche dissipatif de l'outil a une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohm et évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Le tournevis dynamométrique permet également un serrage contrôlé des vis. Grâce à l'échelle graduée numérique intégrée et à l'outil de réglage fourni, la plage de couple est réglable de manière variable et couvre ainsi un large champ d'application. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité du processus et permet d'éviter les détériorations du matériau et les retouches. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Un porte-embout pour embouts à entraînement 1/4" est compris dans le jeu. Le tournevis dynamométrique ESD est en outre compatible avec les lames interchangeables Torque Wiha de 4 mm (série 2859). Tous les outils du jeu sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide.

DIN EN ISO 6789.

Composition:

  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S ESD Couple limité à réglage variable 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Porte-embout à serrage par bille pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 1/4" (27526)
  • 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 4,0 mm
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T4 (25097)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T5 (01711)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43898

Référence pièce
43898
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

157.15 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm mélangé à couple limité à réglage variable 14 pcs y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 43898.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43898.

Assistance technique