Wiha Tournevis dynamométrique easyTorque à couple limité à réglage fixe

Wiha Tournevis dynamométrique easyTorque à couple limité à réglage fixe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.

Précision: ±10%

Manche: Un manche à plusieurs composants tombant bien dans la main permet une transmission de force optimale.

Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.

Manche:

Manche: Mécanique insensible aux lubrifiants industriels.

Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.

Un serrage de vis contrôlé sans endommager le matériau et sans retouche ? Cela ne pose aucun problème au tournevis dynamométrique easyTorque permettant une application sécurisée. Lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, un clic de signalisation vous évite d'endommager la pièce et vous prémunit contre les réclamations au titre de garantie. Le manche multicomposant maniable assure une transmission de force optimale et préserve votre santé. En outre, le tournevis dynamométrique est compatible avec toutes les lames de la série 2859. Doté d'un mécanisme résistant aux lubrifiants industriels, le tournevis dynamométrique est votre partenaire idéal pour garantir un travail confortable. Fabriqué conformément à la norme EN ISO 6789, l'outil dynamométrique a une précision de déclenchement de +/− 10 %.

Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.

Conforme à la norme DIN EN ISO 6789.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36229
36230
36231
36233
36234
36235
36236
36237
36239
36240
36320
36321
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ajustement de la gamme de couple (cN/m Précision du couple (±%) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Visser (tournevis) Longueur de poignée
(mm)
Type de produit Plage d'utilisation (tournevis) Précision de lecture
(%)
Caractéristiques du tournevis Article ESD Article VDE Blister avec batterie Longueur du manche Six pans mâle
(mm)
Tolérance Valeur de couple fixe
(Nm)

36.55 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304100.5

36.55 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304100.6

36.55 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304101.1

36.55 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304101.2

36.55 €

1 5 jours 14010341304 mm130Tournevis TorxAtelier10Poignée outil polyvalente|préréglée--------

38.19 €

1 5 jours 20010341304 mm130Tournevis TorxAtelier10Poignée outil polyvalente|préréglée--------

38.19 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304102.5

38.19 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304103

39.13 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304105

36.55 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304100.9

39.13 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304104

39.13 €

1 5 jours ----------NonNonNonNon1304104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 34

Assistance technique