Wiha Adaptateur dynamométrique easyTorque electric pour embouts slimBits et étui slimVario® sous blister

Wiha Adaptateur dynamométrique easyTorque electric pour embouts slimBits et étui slimVario® sous blister

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec le système Wiha slimBit.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Réduit vos coûts: Extension transformant les jeux de tournevis LiftUp et slimVario® en outil dynamométrique.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC, p. ex. sur un coupe-circuit automatique.

L'adaptateur easyTorque apporte un serrage de vis contrôlé et la sécurité simultanée pour les applications électriques. L'adaptateur dynamométrique garantit la sécurité du processus lors de l'appclication et évite ainsi les détériorations de matériau et les retouches. Par ailleurs, l'adaptateur isolé easyTorque garantit un maintien sûr des slimBits de 75 mm et est en outre compatible avec tous les produits slimVario. L'adaptateur pratique transforme ainsi en un tournemain tant les tournevis slimVario avec porte-embout et slimVario Stubby electric que le tournevis LiftUp electric avec magasin d'embouts en un outil dynamométrique. Un clic audible et la rotation en sens contraire de la bague jaune et de l'adaptateur rouge indiquent que le couple est atteint. L'adaptateur easyTorque est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41341
41342
41343
41344
41345
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de couple fixe
(Nm)

33.60 €

1 5 jours 0.8

33.60 €

1 5 jours 2

33.60 €

1 5 jours 2.5

33.60 €

1 5 jours 2.8

33.60 €

1 5 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 5.5 Longueur totale (mm)(mm) 59 Article ESD Non
Article VDE Oui Blister Non avec batterie Non
Tolérance 10

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique