Wiha Clé pour câbles connecteur rond Six pans mâle pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal

Wiha Clé pour câbles connecteur rond Six pans mâle pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Application: Pour le vissage contrôlé de connecteurs ronds avec queue hexagonale selon un couple de serrage prédéfini.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36414
36418
36421
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de couple max
(Nm)
Clé pour câbles
(mm)

24.97 €

1 5 jours 18

26.12 €

1 5 jours 1.514

27.72 €

1 5 jours 1.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 218 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non Longueur Lame en arc(mm) 78
Diamètre Lame six pans(mm) 4

Assistance technique