Wiha Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite

Wiha Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour insérer / retirer des circlips extérieurs d'arbres ou axes.

DIN ISO 5254.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34698
34699
34700
34701
34702
36220
36978
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Matériel Norme DIN N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Propriétés des matériaux Type de produit Normes Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Forme de pointe Type Modèle Article ESD Article VDE avec batterie Longueur totale (Pouce) Circlip exterieur max
(mm)
Circlip exterieur min
(mm)
Circlip exterieur (min - max) Masse
(g)

17.21 €

1 5 jours 140-----------A 0NonNonNon5 1/2"1077 - 10-

16.15 €

1 5 jours -Acier au chrome-moly-vanadiumDIN 5254-A3469910-25étanche et trempéPince à circlipsDIN ISO 5254Bague externe10-25 mmDroitA 1--------90

17.91 €

1 5 jours -Acier au chrome-moly-vanadiumDIN 5254-A3470019-60étanche et trempéPince à circlipsDIN ISO 5254Bague externe19-60 mmDroitA 2--------155

19.44 €

1 5 jours 240-----------A 3NonNonNon9"1004040 - 100-

34.15 €

1 5 jours 300-----------A 4NonNonNon12"1408585 - 140-

19.32 €

1 5 jours 185-----------A 2NonNonNon7"601919 - 60-

17.55 €

1 5 jours 140-----------A 1NonNonNon5 1/2"251010 - 25-

Loading...

  1. 1

Assistance technique