Wiha Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long

Wiha Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.

DIN ISO 5746.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30826
30978
30979
34307
34308
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Matériel Dureté des bords
(HRC)
N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Article ESD Force de coupe Fil mi-dur
(mm)
Acier à ressort durci
(mm)
Câble dur
(mm)
Article VDE avec batterie Longueur totale (Pouce) Diamètre max
(mm)
Masse
(g)
-

15.05 €

1 5 jours -Acier à outils6430826C70|trempé et revenu|revenuPince universelleAtelierDIN ISO 57462.2(Fil souple/moyen-dur/dur) 3,4/2,21.83.4---------245
-

18.56 €

1 5 jours -Acier à outils6430978C70|trempé et revenu|revenuPince universelle kraftAtelierDIN ISO 57462.5(Fil souple/moyen-dur) 3,6/2,523.8---------325
-

15.80 €

1 5 jours -Acier à outils6430979C70|trempé et revenu|revenuPince universelleAtelierDIN ISO 57462-1.63.1---------195

16.39 €

1 5 jours 180-----------Non163.41.82.2NonNon7"1.8-

19.99 €

1 5 jours 200-----------Non173.822.5NonNon8"2-

Loading...

  1. 1

Assistance technique