Wiha Tenailles russes grande capacité Classic

Wiha Tenailles russes grande capacité Classic

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prend soin de votre santé: Réduit la sollicitation des muscles et articulations grâce à un effet de levier optimal avec jusqu'à 28% de dépense de force en moins.

Facilite l'utilisation: Forme élancée et étroite pour tordre des fils d'attache difficilement accessibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40712

Référence pièce
40712
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.92 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 300 Article ESD Non Force de coupe 19
Acier à ressort durci(mm) 2.3 Article VDE Non avec batterie Non
Longueur totale (Pouce) 12" Diamètre max(mm) 2.3

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tenailles russes grande capacité Classic, le numéro d'article est le suivant: 40712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40712.

Assistance technique