Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Facilite votre travail: Grande encoche de lame et taillant microdenté qui empêchent le câble de glisser en dehors des ciseaux.
Augmente votre précision: Ciseaux d'électricien avec les fonctions couper à longueur, découper la gaine, dénuder & sertir en un outil.
Facilite l'utilisation: La combinaison d'une lame solide et de poignées ergonomiques avec de grands trous de maniement permet une coupe propre de câbles jusqu'à 50 mm².
Augmente votre sécurité: Housse de protection avec clip de retenue pour un transport sûr.
Les ciseaux d'électriciens sont le compagnon idéal pour l'utilisation mobile de l'électricien. Les ciseaux et ses quatre fonctions confirment son usage universel : couper, dégainer, dénuder et sertir. La grande encoche de lame et la fine micro-denture permettent de couper les câbles aisément sans que le câble glisse en dehors des ciseaux. Par ailleurs, le dégainage et le dénudage de câbles sont également possible. L'encoche se trouvant à l'arrière de l'articulation des ciseaux sert au sertissage facile de cosses de conducteurs entre 1 et 5 mm². Grâce à la housse de protection pratique avec clip de retenue, les ciseaux d'électriciens s'attachent aisément à la ceinture pour une utilisation mobile.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41923
Longueur totale(mm) | 160 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 1 | Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 5 |
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 1 - 5 | Section transversale max.(mm²) | 50 | Section transversale min. – max. (en mm²) | - 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Ciseaux avec fonction de sertissage, le numéro d'article est le suivant: 41923.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41923.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles