Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Application: Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228, parties 1 + 4.
Normes: DIN ISO 5743.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
38986
Longueur totale(mm) | 180 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Longueur totale (Pouce) | 7" | Section min.(mm²) | 0.25 |
Section maxi(mm²) | 16 | Section min. - max. (mm²) | 0.25 - 16 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric sous blister, le numéro d'article est le suivant: 38986.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 38986.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles