Wiha Pince pointue Electronic Tête étroite, courte forme droite

Wiha Pince pointue Electronic Tête étroite, courte forme droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour le maintien des petits composants ainsi que le maintien et la torsion de fils de fers fins.

Design: Avec mâchoires intérieures pleines.

Design: Epaisseur du bout 1,2 mm.

forme de la tête: Forme étroite, tête courte.

Matière: Acier spécial C 70.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26801

Référence pièce
26801
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.81 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier à outils Forme de l'embout Droit Largeur de la pointe de la mâchoire(mm) 1.2
N° de pièce du fabricant 26801 Propriétés des matériaux C70 Type de produit Pince de serrage effilée
Plage d'utilisation (pince) Ingénierie électrique et de précision Masse(g) 70

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince pointue Electronic Tête étroite, courte forme droite, le numéro d'article est le suivant: 26801.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26801.

Assistance technique