Application: Pour maintenir, couper et dénuder des fils selon le diamètre.
Design: Dénudeurs: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
Design: Avec ressort d'ouverture et verrouillage.
forme de la tête: Longue et large tête avec surface de prise dentée, tranchant de ciseaux et dénudeurs fixes.
Matière: Acier spécial C 70.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale(mm) | 165 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Longueur totale (Pouce) | 6 1/2" | Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0.8 |
Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 2.6 | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0.8 - 2.6 | Zone de dénudage (min - max) (AWG) | 20 - 10 |
Zone de dénudage min (AWG) | 20 | Zone de dénudage max (AWG) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles