Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine mécanique.
DIN ISO 5745.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32324 |
32328 |
34570 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Forme de l'embout | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | DIN ISO 5745 | 64 | 40 degrés | 32324 | trempé et revenu|C70 | Pince de serrage ronde | Atelier | DIN ISO 5745 | (doux/moyen-dur/dur) 2,5/1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
25.25 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | DIN ISO 5745 | 64 | 40 degrés | 32328 | trempé et revenu|C70 | Pince de serrage ronde | Atelier | DIN ISO 5745 | (Doux/moyen) 2,8/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
26.68 € | 1 | 5 jours | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 17 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | Non | Non | 8" | 1.6 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Forme de l'embout
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.)(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles