Wiha Pince demi-ronde Industrial avec taillant forme droite

Wiha Pince demi-ronde Industrial avec taillant forme droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine mécanique.

DIN ISO 5745.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32322
32323
34515
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Matériel Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Dureté du fil (max.)
(mm)
Article ESD Force de coupe Fil mi-dur
(mm)
Acier à ressort durci
(mm)
Câble dur
(mm)
Article VDE avec batterie Longueur totale (Pouce) Diamètre max
(mm)
Masse
(g)

18.35 €

1 5 jours -Acier à outilsDIN ISO 574564Droit32322trempé et revenu|C70Pince de serrage rondeAtelierDIN ISO 5745(doux/moyen-dur/dur) 2,5/1,8---------155

22.72 €

1 5 jours -Acier à outilsDIN ISO 574564Droit32323trempé et revenu|C70Pince de serrage rondeAtelierDIN ISO 5745(Doux/moyen) 2,8/2,0---------200

24.15 €

1 5 jours 200----------Non173.21.62.2NonNon8"1.6-

Loading...

  1. 1

Assistance technique