Application: Pince coupante diagonale pour la découpe de fils tendres et durs, et également de câbles tels que p. ex. NYM 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)
Application: Dénudage à fleur de câbles ronds et câbles pour locaux humides et dénudage des conducteurs également à des endroits difficilement accessibles comme p. ex. dans des boîtes de dérivation et de distribution.
Matière: Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
38627 |
38854 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Dureté des bords (HRC) | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil souple (mm) | Fil mi-dur (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.55 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | 64 | 38627 | trempé et revenu|C70|revenu | Type non affleurant | Pince coupante latérale | Atelier | 1.6 | (Fil souple/moyen/dur) 7/2. 5/1.6 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |||
29.95 € | 1 | 5 jours | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 13 | 4 | 2.5 | 1.6 | Non | Non | 7" | 1.6 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Dureté des bords(HRC)
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil souple(mm)
Fil mi-dur(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles