Facilite votre travail: La forme coudée de la tête permet de travailler dans les endroits étroits tels que les boîtiers d'encastrement.
Augmente votre efficacité: Trois pinces en une. Gain de 60 % de place, 50 % de poids, pour 100 % de productivité.
Gain financier: Un seul outil pour 3 applications : coupe, dégaine et dénude le câble.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Convient pour la découpe de fils tendres et durs et de câbles, par ex. des câbles NYM. Convient également au dégainage de câbles ronds et câbles pour locaux humides et au dénudage des conducteurs également à des endroits difficilement accessibles comme p. ex. dans des boîtes de dérivation et de distribution.
La pince d'installation TriCut electric travaille pour trois. La pince d'installation de haute qualité est l'accessoire idéal pour l'installation des câbles, car elle combine les trois outils les plus importants en un : une pince coupante diagonale, une pince à dégainer et une pince à dénuder. La tête de pince spécialement coudée permet un dégainage et dénudage ergonomique et économe en force dans le sens longitudinal du câble et de la pince. La TriCut offre ainsi un avantage décisif par rapport aux autres pinces, surtout dans les espaces de montage étroits comme dans les boîtiers de dérivation et de distribution. Outre des câbles, la pince coupante diagonale est capable de couper des fils plus durs, voire des chaînes. Le dos extra large de la poignée avec des zones dures et molles incorporées ainsi que les extrémités recourbées du manche empêchent les doigts de glisser. Les pinces contrôlées individuellement selon la norme internationale IEC 60900 garantissent une sécurité sans compromis et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
38552 |
38853 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Dureté des bords (HRC) | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil souple (mm) | Fil mi-dur (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Zone de dénudage, coupe transversale min. (mm²) | Zone de dénudage, coupe transversale max. (mm²) | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | 64 | 38552 | trempé et revenu|C70|revenu | Type non affleurant | Pince coupante latérale | Atelier | IEC 60900:2012 | 1.6 | (Fil souple/moyen/dur) 4/2. 5/1.6 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | |||
37.05 € | 1 | 5 jours | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 13 | 4 | 2.5 | 1.6 | Oui | Non | 7" | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Dureté des bords(HRC)
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil souple(mm)
Fil mi-dur(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²)
Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²)
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles