Wiha Pince plate longue Professional electric

Wiha Pince plate longue Professional electric

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Bec extra long pour la pose de composants situés en profondeur.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre efficacité: Prise en main pratique et confortable dans toutes les situations.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Application: Prise et pliage à angle droit des fils et pièces de métal.

Normes: DIN ISO 5745.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26732

Référence pièce
26732
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier à outils Norme DIN DIN ISO 5745|DIN EN 60900 Norme EN EN 60900
Forme de l'embout Droit N° de pièce du fabricant 26732 Propriétés des matériaux étanche et trempé
Type de produit Pince de serrage plate Plage d'utilisation (pince) VDE Normes DIN ISO 5745
Masse(g) 160

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince plate longue Professional electric, le numéro d'article est le suivant: 26732.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26732.

Assistance technique