Augmente votre efficacité: Bec extra long pour la pose de composants situés en profondeur.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Application: Prise et pliage à angle droit de fils et pièces en tôle.
Normes: DIN ISO 5745.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26735
Matériel | Acier à outils | Norme DIN | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | Norme EN | EN 60900 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'embout | Droit | N° de pièce du fabricant | 26735 | Propriétés des matériaux | étanche et trempé |
Type de produit | Pince de serrage ronde | Plage d'utilisation (pince) | VDE | Normes | DIN ISO 5745 |
Masse(g) | 140 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince ronde longue Professional electric, le numéro d'article est le suivant: 26735.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26735.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles