Wiha Pince demi-ronde Classic avec taillant, forme courbe, env. 40°

Wiha Pince demi-ronde Classic avec taillant, forme courbe, env. 40°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine mécanique.

DIN ISO 5745.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26725

Référence pièce
26725
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.95 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier à outils Dureté de coupe(HRC) 62 Norme DIN DIN ISO 5745
Dureté des bords(HRC) 64 Forme de l'embout 40 degrés N° de pièce du fabricant 26725
Propriétés des matériaux trempé et revenu|C70 Type de produit Pince de serrage ronde Plage d'utilisation (pince) Ingénierie électrique et de précision
Normes DIN ISO 5745 Dureté du fil (max.)(mm) (Fil mi-dur/dur) 2,5/1,8 Masse(g) 165

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince demi-ronde Classic avec taillant, forme courbe, env. 40°, le numéro d'article est le suivant: 26725.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26725.

Assistance technique