Facilite votre travail: Idéal pour les travaux de saisie et de pliage en électronique.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour la saisie et le pliage de précision.
Normes: DIN ISO 9655.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26802
Matériel | Acier à outils | Norme DIN | DIN ISO 9655 | Norme EN | EN 61340-5-1 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'embout | 45 degrés | N° de pièce du fabricant | 26802 | Propriétés des matériaux | trempé et revenu|C45 |
Type de produit | Pince de serrage ronde | Plage d'utilisation (pince) | ESD | Normes | DIN ISO 9655 |
Masse(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince demi-ronde Professional ESD Forme courbe, env. 45°, le numéro d'article est le suivant: 26802.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26802.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles