Wiha Pince à dénuder Industrial

Wiha Pince à dénuder Industrial

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Dénudage simple des câbles et fils jusqu'à un diamètre de ø 5 mm/ 10 mm² en coupe transversale.

DIN ISO 5743.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32345
34313
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
-

20.59 €

1 5 jours

22.01 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 160 Article ESD Non Article VDE Non
avec batterie Non Longueur totale (Pouce) 6 1/2" Diamètre max(mm) 5
Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) 0 Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) 10 Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) 0 - 10

Assistance technique