Wiha Pince-clé Classic

Wiha Pince-clé Classic

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Dispositif auto-bloquant à partir de taille 17.

Facilite votre travail: Convient également aux gauchers, car utilisation sans bouton-poussoir sur un côté.

Prend soin de votre santé: Travaux de pressage et de pliage avec un effort minimum grâce à une force manuelle multipliée par 10.

Réduit vos coûts: Minimise l'usure et évite les endommagements sur les surfaces sensibles grâce à des mâchoires parallèles lisses et un travail sans jeu.

Gain de place: Remplace un jeu de clés à fourche métrique et pouce.

Gain de temps: Réglage sûr et rapide directement sur la pièce sans pression de bouton.

Gain de temps: Fonction à cliquet permettant un vissage rapide par simple glissement.

Améliore l'accessibilité: Forme mince grâce à un réglage sans bouton permettant l'utilisation dans un environnement de travail étroit et minimisant le risque d'endommagement.

Application: Pour les travaux sur des surfaces fragiles, traitées, par ex. les robinetteries dans les installations sanitaires et de chauffage ainsi que les travaux dans des espaces restreints. C'est une alternative au jeu de clés à fourche.

Lors des travaux d'installation dans des espaces restreints, le réglage de la pince par pression d'un bouton est souvent assez laborieux et peu pratique. La pince-clé de Wiha apporte ici la solution idéale ! Le réglage de l'ouverture de la pince directement sur la pièce rend le travail plus rapide et plus simple. Ses mâchoires parallèles et particulièrement lisses permettent de minimiser l'usure et les dommages des surfaces fragiles. Grâce à la force manuelle multipliée par dix, les travaux de pressage et de pliage sont nettement plus faciles, ce qui ménage les muscles et les tendons. La fonction de cliquet constitue un atout supplémentaire. L'ouverture des mâchoires permet un vissage plus rapide grâce à un « glissement » aisé. Ainsi, l'accessibilité dans des espaces de travail restreints est nettement améliorée. Les autres spécificités sont le blocage automatique à partir de la taille 17 ainsi que l'utilisation sans bouton et la possibilité d'utilisation pour les droitiers et les gauchers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40923

Référence pièce
40923
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.19 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 250 Article ESD Non Article VDE Non
avec batterie Non Longueur totale (Pouce) 10"

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince-clé Classic, le numéro d'article est le suivant: 40923.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40923.

Assistance technique