Wiha Pince ronde Professional ESD Mâchoires rondes, courtes

Wiha Pince ronde Professional ESD Mâchoires rondes, courtes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Idéal pour les travaux de saisie et de pliage en électronique.

Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Pour la saisie et le pliage de précision.

Normes: DIN ISO 9655.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26804

Référence pièce
26804
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.09 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier à outils Norme DIN DIN ISO 9655 Norme EN EN 61340-5-1
Forme de l'embout Droit N° de pièce du fabricant 26804 Propriétés des matériaux trempé et revenu|C45
Type de produit Pince de serrage ronde Plage d'utilisation (pince) ESD Normes DIN ISO 9655
Masse(g) 60

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince ronde Professional ESD Mâchoires rondes, courtes, le numéro d'article est le suivant: 26804.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26804.

Assistance technique