Augmente votre efficacité: Dénudage de plusieurs sections par réglage manuel.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Dénudage simple des câbles et fils jusqu'à un diamètre de ø 5 mm/ 10 mm² en coupe transversale.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale(mm) | 160 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Longueur totale (Pouce) | 6 1/2" | Diamètre max(mm) | 5 |
Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0 | Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 10 | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0 - 10 |
Section transversale max.(mm²) | 10 | Section transversale min. – max. (en mm²) | - 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles