Micromètre à disque Digimatic, pression réglable

Micromètre à disque Digimatic, pression réglable
Type Quickmike.
Mesure de petits engrenages, feutrine, caoutchouc, carbone, tissu, film plastique, etc.
Avance de 10 mm par tour.
Broche non rotative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
227-221-20
227-223-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Précision De La Force De Mesure (1) Force De Mesure (1)
(N)
Capacité
(mm)

1,387.00 €

1 60 jours 300±0,1 + (force de mesure réglée/10) N0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,50-15

1,744.74 €

1 5 jours 340±0,4 + (force de mesure réglée/10) N2 / 4 / 6 / 8 / 100-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm
Planéité(µm) 1 Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±4 Module Mesurable(mm) 0,4-3 Broche De Mesure Ø6,35 mm, non rotatif,  1 tour de tambour = 10 mm
Parallélisme(μm) 3 Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 5 ans

Assistance technique