Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
389-714
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Poids(g) | 2750 |
---|---|---|---|---|---|
Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui | Changement Zero / Abs | Oui | Touche | A |
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(inch) | 0,00005 | Résolution(mm) | 0,001 |
Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Planéité(inch) | 0,0004 |
Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui | Unité De Mesure | Inch/Métrique |
Erreur MAX Adm J MPE(inch) | ±0,00025 | Force Mesure | 10-14 N | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, profondeur du col ≤ 150 mm : Ø6,35 mmprofondeur du col =300 mm : Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Parallélisme(inch) | 0,00012 | Capacité(inch) | 0 - 1 | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Alimentation | 2 piles SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 20 mois |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre Digimatic col de cygne profond IP65, Inche , le numéro d'article est le suivant: 389-714.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 389-714.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles