Micromètre d'intérieur tiges interchangeable (141-001)

Micromètre d'intérieur tiges interchangeable 141-001

Détails du produit:

Référence fabricant: 141-001

Marque: MITUTOYO

Prix: 80.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 20 g

Accessoires Micromètres De Rechange Réf.: -

Entretoise: - inch

Entretoise: - mm

Lecture: - inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

141-001

Référence pièce
141-001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Accessoires Micromètres De Rechange Réf. Entretoise
(inch)
Entretoise
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Course Du Micromètre
(inch)
Course Du Micromètre
(mm)
Unité De Mesure Nombre De Rallonges
(inch)
Nombre De Rallonges
(mm)
Surface De Mesure Méthode De Mesure Broche De Mesure Comprend Les Réf. Bouton De Rétractation Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Tolérance (Transmission)
(µm)
Tolérance (Transmission)
(inch)
Graduation Avec Bagues De Réglage

80.00 €

1 5 jours 20----0,01-7Métrique--En acier-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche -Gauche-25-320,4-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre d'intérieur tiges interchangeable, le numéro d'article est le suivant: 141-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 141-001.

Variantes de ce produit

Référence pièce
141-002
141-003
141-004
141-009
141-010
141-011
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Accessoires Micromètres De Rechange Réf. Entretoise
(inch)
Entretoise
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Course Du Micromètre
(inch)
Course Du Micromètre
(mm)
Unité De Mesure Nombre De Rallonges
(inch)
Nombre De Rallonges
(mm)
Surface De Mesure Méthode De Mesure Broche De Mesure Comprend Les Réf. Bouton De Rétractation Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Tolérance (Transmission)
(µm)
Tolérance (Transmission)
(inch)
Graduation Avec Bagues De Réglage

80.00 €

1 60 jours 20----0,010,25-Inch--En acier-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche --1 - 1,25---Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

152.00 €

1 60 jours 20----0,01-7Métrique--Carbure-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche ---25-32--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

152.00 €

1 60 jours 20----0,010,25-Inch--En métal dur-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche --1 - 1,25---Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

175.00 €

1 60 jours 220----0,01-25Métrique--En acier-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche ---200-225--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

175.00 €

1 60 jours 220----0,011-Inch--En acier-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche -Gauche8 - 9--0,00002Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-

158.00 €

1 60 jours 220----0,01-25Métrique--Carbure-Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche ---200-225--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

Assistance technique