Butée micrométrique, large tambour, de canon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-352
152-283
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Diamètre Du Canon
(inch)
Tambour Diamètre
(inch)
Stem Diameter
(mm)

82.00 €

1 5 jours 2660,001-Inch-±0,00010 - 0,25-0,3750,59-

220.00 €

1 5 jours 19022,5-0,002Métrique±2--0-10--9,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Surface De Mesure Plate Spindle End Flat Avance De La Broche(mm) 0,5
Fixation avec écrou

Assistance technique