Référence fabricant: 158-117
Marque: MITUTOYO
Prix: 335.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Diamètre (D): - inch
Diamètre (D): 45 mm
Planéité: 0,2 µm
Planéité: - inch
Unité De Mesure: Métrique
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
158-117
Référence pièce
|
---|
158-117 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre (D) (inch) | Diamètre (D) (mm) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Unité De Mesure | Longueur (inch) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.00 € | 1 | 5 jours | - | 45 | 0,2 | - | Métrique | - | 12 |
Loading...
Type | Accessoire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Verre plan, le numéro d'article est le suivant: 158-117.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 158-117.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre (D)(inch)
Planéité(inch)
Longueur(inch)
Type
Diamètre (D)(mm)
Planéité(µm)
Unité De Mesure
Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
158-118 |
158-119 |
158-120 |
158-121 |
158-122 |
158-123 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre (D) (inch) | Diamètre (D) (mm) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Unité De Mesure | Longueur (inch) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539.47 € | 1 | 60 jours | - | 45 | 0,1 | - | Métrique | - | 12 | |||
614.47 € | 1 | 60 jours | - | 60 | 0,2 | - | Métrique | - | 15 | |||
788.16 € | 1 | 60 jours | - | 60 | 0,1 | - | Métrique | - | 15 | |||
440.79 € | 1 | 60 jours | 1,8 | - | - | 0,000008 | Inch | 0,5 | - | |||
539.47 € | 1 | 60 jours | 1,8 | - | - | 0,000004 | Inch | 0,5 | - | |||
614.47 € | 1 | 60 jours | 2,4 | - | - | 0,000008 | Inch | 0,6 | - |