Vis-mère de précision

Vis-mère de précision
Parallèlement aux butées micrométriques standard, Mitutoyo fabrique des vis-mères de précision, simples et plus abordables, destinées aux mécanismes de positionnement et d’avance de précision.Mitutoyo propose également des vis-mères aux caractéristiques spécifiques, avec un pas de 0,25 mm ou un pas standard de 0,5 mm, et des dimensions et des formes capables de répondre aux exigences particulières de ses clients.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04AZA160
04AZA161
04AZA162
04AZA163
04AZA164
04AZA165
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Surface De Mesure Broche De Mesure Capacité
(mm)
Remarques Graduation Tail Diameter
(mm)

42.11 €

1 60 jours 10TrempéeØ3,5 mm6,5à cliquetTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmø3

50.00 €

1 60 jours 11TrempéeØ3,5 mm6,5Ratched StopThimble and sleeve satin chrome finishø3

55.26 €

1 60 jours 27TrempéeØ5 mm13Friction ThimbleThimble and sleeve satin chrome finishø5

61.84 €

1 60 jours 30TrempéeØ5 mm13à cliquetTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmø5

84.21 €

1 60 jours 61CarbureØ6,35 mm25à cliquetTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmø6

98.68 €

1 60 jours 64CarbureØ6,35 mm25--ø6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique