Micromètre d'intérieur à rallonges, Métrique

Micromètre d'intérieur à rallonges, Métrique
Micromètre d'intérieur 2 touches couvrant une large plage de mesure à l'aide d'un ensemble de rallonges. Tambour et fourreau gradués chromés mats.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
139-173
139-174
139-175
139-176
139-177
139-203
139-204
140-157
140-158
140-159
140-160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Rallonges Précision Méthode De Mesure Capacité
(mm)

760.00 €

1 5 jours 4904 (25, 50, 100, 200 mm)±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm2 touches100-500

909.00 €

1 60 jours 7905 (25, 50, 100, 200, 400 mm)±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm2 touches100-900

1,091.00 €

1 60 jours 10906 (25, 50, 100, 200, 400 mm (2 pcs.))±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm2 touches100-1300

1,278.00 €

1 60 jours 13907 (25, 50, 100, 200, 400 mm (3 pcs.))±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm2 touches100-1700

1,420.00 €

1 60 jours 16908 (25, 50, 100, 200, 400 mm (4 pcs.))±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm2 touches100-2100

414.00 €

1 60 jours 2408 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm)±(6+long. max. mesurée /50) µm2 touches40-300

566.00 €

1 5 jours 77010 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm)±(6+long. max. mesurée /50) µm2 touches100-1000

3,487.00 €

1 5 jours 37005 (50, 100 (2 pcs.) 200, 500 mm)±(7+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm-1,000-2000

3,868.00 €

1 5 jours 52006 (50, 100 (2 pcs.), 200, 500, 1 000 mm)±(7+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm-1000-3000

5,191.00 €

1 5 jours 67007 (50, 100 (2 pcs.), 200, 500, 1 000 mm (2 pcs.))±(7+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm-1,000-4000

6,414.00 €

1 5 jours 82608 (50, 100 (2 pcs.) 200, 500, 1 000 mm (3 pcs.))±(7+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm-1,000-5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Surface De Mesure Carbure
Broche De Mesure Avance de la broche 0,5 mm Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique