Micromètre d'intérieur, Inch (133-223)

Micromètre d'intérieur, Inch 133-223

Détails du produit:

Référence fabricant: 133-223

Marque: MITUTOYO

Prix: 158.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Display Method: Analogique

Poids: 50 g

Digimatic/Mécanique: Mécanique

Lecture: 0,001 inch

Erreur MAX Adm J MPE: ±0,00015 inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

133-223

Référence pièce
133-223
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Display Method Poids
(g)
Digimatic/Mécanique Lecture
(inch)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Méthode De Mesure Capacité De La Vis Micrométrique
(inch)
Broche De Mesure Comprend Les Réf. Capacité
(inch)
Graduation Erreur Avance Broche
(inch)

158.00 €

1 60 jours Analogique50Mécanique0,001±0,000152 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm133-143 / 133-144 / 133-145 / 133-1462 - 3Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Unité De Mesure Inch Surface De Mesure Carbure

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre d'intérieur, Inch, le numéro d'article est le suivant: 133-223.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 133-223.

Variantes de ce produit

Référence pièce
133-224
133-225
133-226
133-227
133-228
133-229
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Display Method Poids
(g)
Digimatic/Mécanique Lecture
(inch)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Méthode De Mesure Capacité De La Vis Micrométrique
(inch)
Broche De Mesure Comprend Les Réf. Capacité
(inch)
Graduation Erreur Avance Broche
(inch)

165.00 €

1 60 jours Analogique75Mécanique0,001±0,00022 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm-3 - 4Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-

172.00 €

1 60 jours Analogique130Mécanique0,001±0,000252 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm-4 - 5Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-

176.00 €

1 60 jours Analogique160Mécanique0,001±0,000252 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm-5 - 6Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-

181.00 €

1 5 jours Analogique170Mécanique0,001±0,000252 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm-6 - 7Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-

195.00 €

1 60 jours Analogique180Mécanique0,001±0,000252 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm-7 - 8Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-

204.00 €

1 60 jours Analogique200Mécanique0,001±0,000252 touches-Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm133-223 / 133-224 / 133-225 / 133-2268 - 9Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

Assistance technique