Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
542-186 |
542-187 |
542-188 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (µm) | Vit. Déplacement (mm/s) | Résolution | Pas Du Signal (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837.00 € | 1 | 5 jours | (1,5 + L/50) | 1500 | 0,001 | 4 | |||
837.00 € | 1 | 5 jours | (1,5 + L/50) | 1500 | 0,0005 | 2 | |||
941.00 € | 1 | 5 jours | (0,8 + L/50) | 400 | 0,0001 | 0,4 |
Loading...
Force Mesure(N) | 0,8 avec broche descedate, 0,75 broche horizotale, 0,7 broche ascedate | Roulement | Roulement à billes renforcé | Longueur De Câble(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Touche De Mesure | Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,45 | Conditions D'Utilisation | 0 à 40 °C (20 à 80% d'humidité relative, sans condensation) °C | Signal De Sortie | Déphasage de 90°, signal carré différentiel (équivalent à RS-422A)Distance des bords minimale 200 ns pour modèle 0,1 µm, 200 ns pour 0,5 µm, 400 ns pour modèle 1 µm. |
Capacité(mm) | 0-10 | Alimentation | 5 V (4.5 V à 5.2 V) | Diamètre De Canon(mm) | 8 |
Règle | Codeur linéaire photoélectrique |
Configurer
Propriétés de base
Précision(µm)
Vit. Déplacement(mm/s)
Résolution
Pas Du Signal(µm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles