Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
542-017
Produits Compatibles | LGF-Z avec point de référence | Sortie Usb Mitutoyo Sensorpak | Oui | Inversion Du Sens De Comptage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Affichage | Affichage LED vertes, 6 digits | Externepreset / ZERO | Oui | Signal D'Entrée | Signal carré différentiel avec point de référence |
Mesure Différentielle MAX / MIN / Battement | Oui | Fréquence D'Entrée MAX. | 1,25MHz (signal carré biphasé), la vitesse de réponse dépend du Linear Gage | Permutation Mm/Inch | Oui |
Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui | Résolution | 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01 | Sortie Des Tolérances 3/5 Niveaux | Affichage LED (3 états): Vert, Orange, Rouge(5 états) Vert, Orange, RougeClignotant Vert,Clignotant OrangeClignotant Rouge |
Réglage ZERO | Oui | Poids(g) | 400 |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur EG, le numéro d'article est le suivant: 542-017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 542-017.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles