Mandrins stationnaires à 4 mors en acier (41194-10)

Mandrins stationnaires à 4 mors en acier (41194-10)
· Forme plate

· Pour perceuses et fraiseuses

· Haute précision

· Utilisation flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41194-10-215
41194-10-250
41194-10-310
41194-10-380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
SW=largeur de clé
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Couple de serrage max
(Nm)
Plage de serrage Intérieure Plage de serrage Extérieure R
(mm)
G pour vis à tête cylindrique

1,330.32 €

1 4 jours 130405718395.59916518144215165261446818.524.514156855-1284-12866M10

1,546.98 €

1 4 jours 16055652043610102001817425020028174822327.917189362-1625-16283M12

2,103.12 €

1 4 jours 200707222506121225018218310250322189324.932.5212213772-2006-200104M14

2,873.16 €

1 4 jours 26010085255671515310222743803104027411731.240.6232515690-26510-265135M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Matière de composant Acier Désignation Mandrin stationnaire à 4 mors
Surface composants Traitée Finition 1 Avec mors de serrage RoHS Non
PL Edelstahl Non

Assistance technique