Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97909-250
Type | Pulvérisation | Conditionnement | Aérosol, 250 ml | Classe de marchandise dangereuse | Classe de marchandise dangereuse 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Klüber | Viscosité cinématique DIN 51561 à 40 °C(mm²/s) | ~4750 | N° ONU | UN 1950 |
Finition 1 | Graisse fluide pour chaine | Température d'utilisation | -5 °C à 120 °C | RoHS | Oui |
Poids (ERP)(kg) | 0.2593 |
Vous vous trouvez sur la page de Graisse fluide pour chaînes (97909), le numéro d'article est le suivant: 97909-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97909-250.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles