Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FS |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | B mm | d1 mm | d2 mm | G1 | G2 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Lk mm | SW1 mm | X1 mm | X2 mm | Y1 mm |
10.06.04.00006 | FS 50 D 2PA K | 17 | 2,5 | 3 | G1/8"-F | G1/8"-F | 50 | 52 | 3 | 9,5 | 36,7 | 55 | 76,2 | 18,5 | 18,6 | 2000 | 17 | 28 | 18 | 8 |
10.06.04.00008 | FS 100 D 2PA K | 17 | 2,5 | 3 | G1/4"-F | G1/4"-F | 50 | 52 | 3 | 9,5 | 36,7 | 55 | 84,2 | 18,5 | 18,6 | 2000 | 17 | 28 | 18 | 8 |
10.06.04.00010 | FS 200 D 2PA K | 17 | 2,5 | 3 | G1/4"-F | G1/4"-F | 50 | 52 | 3 | 9,5 | 36,7 | 55 | 84,2 | 18,5 | 18,6 | 2000 | 17 | 28 | 18 | 8 |
Référence pièce
|
---|
10.06.04.00006 |
10.06.04.00008 |
10.06.04.00010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccord | Débit dans la plage de pression (l/min) | Débit dans le domaine du vide (l/min) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.74 € | 1 | 7 jours | G1/8" | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 107 | |||
201.74 € | 1 | 7 jours | G1/4" | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 110,5 | |||
201.74 € | 1 | 7 jours | G1/4" | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 110,5 |
Loading...
Type de produit | Capteur de débit | Conception | Indication digitale | Connexion électrique | Câble |
---|---|---|---|---|---|
Conception vacuostat | 2x PNP + 1x analogique | Degré de protection | IP 40 (avec connecteur) | Plage de mesure(bar) | -1,0 ~ 8,0 |
Famille de produit | FS |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de raccord
Débit dans la plage de pression(l/min)
Débit dans le domaine du vide(l/min)
Poids(g)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles