?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Ressorts en élastomère / cylindriques / perçage étagé / polyuréthane A90 / configurable | Ressorts en élastomère / cylindriques / alésage étagé / polyuréthane A90 | Ressorts en élastomère / cylindriques / faible taux de rebond / alésage étagé / polyuréthane A70 | Ressorts en élastomère / cylindriques / faible rebond / perçage étagé / polyuréthane A70 |
CAD |
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis | Devis |
Spécifications |
| |||
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Low repulsion urethanes, shore A70 | Low repulsion urethanes, shore A70 |
Shape | Pillar shape | Pillar shape | Pillar shape | Pillar shape |
Hole/counterbore | Counterbore | Counterbore | Counterbore | Counterbore |
Maximum load(N) | - | 1275 ~ 5884 | - | 647 ~ 2824 |
Max. Elongation(%) | - | 20 | - | 20 |
L Dimension (L)(mm) | 20 ~ 200 | 25 ~ 40 | 20 ~ 100 | 25 ~ 50 |
Loading...
[20-200/1mmunités]