MISUMI Ressorts à gaz(Set/single item:Set)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Recommandation

Vérins à gaz  / GSP

  • Recommandation

Vérins à gaz  / GSN

    Vérins à gaz  / GSQ

    Marque

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    Série du produit

    Vérins à gaz  / GSP

    Vérins à gaz  / GSN

    Vérins à gaz  / GSQ

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    à partir de

    120.51 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Remise sur volume

    185.61 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Remise sur volume

    177.05 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Remise sur volume

    Délai d'expédition minimum : 5 jours 5 jours 5 jours
    Spécifications
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    Set/single itemSetSetSet
    Outer diameter (D)(mm)19 ~ 6332 ~ 6332
    Stroke (S)(mm)10 ~ 805 ~ 10010 ~ 80
    L Dimension (L)(mm)75 ~ 25545 ~ 23575 ~ 230
    Initial load(N)1500 ~ 300003750 ~ 200006600
    Maximum load(N)---
    Plate TypeFM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ)BM(for GSN)FM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ)
    Gas Venting With Hose LinkageNoNoNo
    Mounting position (Flange shape)---
    Body Type---
    Brand---

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Ressorts à gaz »