MISUMI Ressorts à gaz(Brand:MISUMI)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Recommandation

Vérins à gaz  / GSN

  • En promotion

Ressorts à gaz / GSV

Marque

MISUMI

MISUMI

Série du produit

Vérins à gaz  / GSN

Ressorts à gaz / GSV

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
à partir de

99.04 €

*Prix unitaire/configuration de base

Remise sur volume

37.44 €

Prix spécial

*Prix unitaire/configuration de base

En promotion
Délai d'expédition minimum : 6 jours Jour même
Spécifications
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Grande quantité possible (D-JIT)
Set/single itemBody onlyBody only
Outer diameter (D)(mm)2519 ~ 195
Stroke (S)(mm)10 ~ 807 ~ 125
L Dimension (L)(mm)50 ~ 19044 ~ 360
Initial load(N)30001700 ~ 199100
Maximum load(N)4780 ~ 54102800 ~ 330000
Plate Type--
Gas Venting With Hose LinkageNo-
Mounting position (Flange shape)--
Body TypeGSN-
BrandMISUMIMISUMI

Loading...

  1. 1

Catégories relatives à « Ressorts à gaz »